Технические xapaктеpиcтики

KDC451.01

рем комплект цепи грм

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Вес 1635 g
  • Содержится в

    Содержится в
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты
    MERCEDES Sprinter Sprinter (901-905) 02/1995 => 02/2006
    MERCEDES Sprinter Sprinter II (906) 02/2006 => 03/2018
    MERCEDES Classe G Classe G (M461/3) 09/1989 => 03/2018
    MERCEDES Classe G Classe G (M461) 03/1979 => 12/1989
    MERCEDES Classe V Classe V (638) 10/1996 => 12/2002
    MERCEDES Vito Vito (638) 01/1996 => 09/2003
    MERCEDES Vito Vito (639) 01/2003 => 09/2010
    MERCEDES Viano Viano (639) 01/2003 => 09/2010
    MERCEDES Classe ML Classe ML (163) 05/1997 => 04/2005
    MERCEDES Classe S Classe S (220) 09/1998 => 09/2004
    MERCEDES Classe C Classe C (203) 04/2000 => 12/2003
    MERCEDES Classe C Classe C (203) FL 01/2004 => 02/2008
    MERCEDES Classe C Classe C (204) 01/2007 => 02/2011
    MERCEDES Classe CLK Classe CLK (209) 03/2002 => 12/2013
    MERCEDES Classe E Classe E (210) 04/1995 => 03/2003
    MERCEDES Classe E Classe E (211) 03/2002 => 03/2006
    MERCEDES Classe E Classe E FL (211) 01/2006 => 12/2013
    MERCEDES Classe CLC Classe CLC (203) 03/2008 => 03/2011

Последние просмотренные продукты