Технические xapaктеpиcтики

KDP452.220

Рем. комплект с водяной помпой

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Ширина 1 20 mm
    Количество приводных ремней 1
    Количество зубцов 91
    Количество роликов 1
    Вес 1720 g
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты
    FORD Fiesta Fiesta IV FL99 08/1999 => 03/2002
    FORD Focus Focus 10/1998 => 10/2001
    FORD Focus Focus FL 11/2001 => 08/2004
    FORD Focus Focus II 09/2004 => 12/2007
    FORD Focus Focus II FL 12/2007 => 09/2011
    FORD Galaxy Galaxy II (CA1) 04/2006 => 06/2010
    FORD Mondeo Mondeo IV (CA2) 06/2007 => 09/2010
    FORD Connect Tourneo Connect TC7 05/2002 => 06/2006
    FORD Connect Transit Connect TC7 05/2002 => 06/2006
    FORD Connect Transit Connect TC7 FL 06/2006 => 10/2013
    FORD Connect Tourneo Connect TC7 FL 06/2006 => 06/2011
    FORD S-Max S-Max 04/2006 => 06/2010

Последние просмотренные продукты