Техническая спецификация

KDP453.110

Рем. комплект с водяной помпой

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Ширина 1 20 mm
    Количество приводных ремней 1
    Количество зубцов 169
    Количество роликов 3
    Вес 2035 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    OPEL 1334066
    VAUXHALL 9192797 | R1160030
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты
    OPEL Astra Astra G 02/1998 => 12/2005
    OPEL Astra Astra Classic 09/1998 => 12/2002
    OPEL Astra Astra F 09/1991 => 02/2001
    OPEL Combo Combo sur base Corsa B 03/1993 => 09/2001
    OPEL Corsa Corsa B 03/1993 => 08/2000
    OPEL Corsa Corsa C 09/2000 => 08/2003
    OPEL Tigra Tigra 10/1994 => 01/2001
    OPEL Vectra Vectra B 10/1995 => 01/1999
    OPEL Vectra Vectra B 02/1999 => 06/2003
    OPEL Zafira Zafira A (F75) 01/1999 => 06/2003
    OPEL Zafira Zafira A FL (F75) 07/2003 => 06/2005
    VAUXHALL Astra Astra MK IV 02/1998 => 12/2005
    VAUXHALL Astra Astra MK III 09/1991 => 03/2001
    VAUXHALL Corsa Corsa MKI 04/1993 => 08/2000
    VAUXHALL Corsa Corsa MKII 09/2000 => 08/2003
    VAUXHALL Tigra Tigra 11/1994 => 01/2001
    VAUXHALL Vectra Vectra 10/1995 => 03/2002
    VAUXHALL Zafira Zafira I (F75) 05/1999 => 06/2003
    VAUXHALL Zafira Zafira I FL (F75) 07/2003 => 06/2005

Последние просмотренные продукты