Техническая спецификация

KDP453.130

Рем. комплект с водяной помпой

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Ширина 1 25.4 mm
    Количество приводных ремней 1
    Количество зубцов 127
    Количество роликов 2
    Вес 1913 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    CHEVROLET 96930074
    DAEWOO 96930074
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты
    CHEVROLET Kalos Kalos (T200) 01/2005 => 05/2008
    CHEVROLET Lacetti Lacetti (J200) 01/2005 => 12/2012
    CHEVROLET Nubira Nubira (J200) 01/2005 => 09/2009
    CHEVROLET Rezzo Rezzo (U100) 01/2005 => 06/2008
    CHEVROLET Aveo Aveo T250/1 01/2005 => 05/2008
    CHEVROLET Tacuma Tacuma (U100) 01/2005 => 06/2008
    CHEVROLET Cruze Cruze 05/2009 => 12/2015
    CHEVROLET Lanos Lanos (T100) 09/1997 => 12/2002
    DAEWOO Nubira Nubira II (J150) 06/1999 => 09/2004
    DAEWOO Nubira Nubira (J100) 09/1997 => 05/1999
    DAEWOO Nubira Nubira III (J200) 07/2003 => 07/2005
    DAEWOO Rezzo Rezzo (U100) 04/2000 => 07/2005
    DAEWOO Tacuma Tacuma (U100) 06/2000 => 07/2005
    DAEWOO Kalos Kalos (T200) 09/2002 => 07/2005
    DAEWOO Lacetti Lacetti 10/2003 => 12/2004

Последние просмотренные продукты