Технические xapaктеpиcтики

KF155.100U

Тормозные диски с интегрированным подшипником

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    С интегрированной ступицей колеса Avec roulement de roue intégré
    Момент затяжки 1 175 N.m
    Внешний диаметр 1 300 mm
    Внутренний диаметр 1 30 mm
    Диаметр расположения отверстий 14 mm
    Толщина 11 mm
    Минимальная толщина 9,5 mm
    Ширина 1 102,2 mm
    Количество креплений 5
    Вес 9820 g
    Тип подшипника KF
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты