Технические xapaктеpиcтики
KF155.103U
Тормозные диски с интегрированным подшипником

-
Изображения
-
Основные характеристики
С интегрированной ступицей колеса Avec roulement de roue intégré С магнитным энкодером Avec Момент затяжки 1 280 N.m Внешний диаметр 1 260 mm Внутренний диаметр 1 25 mm Диаметр расположения отверстий 12 mm Толщина 8 mm Минимальная толщина 7 mm Ширина 1 86.2 mm Количество креплений 5 Вес 6725 g Тип подшипника KF -
Совместимость
Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence FL 01/2013 => 09/2015 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence/Megane Generation 11/2009 => 09/2015 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА