Технические xapaктеpиcтики

KF155.104U

Тормозные диски с интегрированным подшипником

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    С интегрированной ступицей колеса Avec roulement de roue intégré
    С зубчатым диском Avec
    Момент затяжки 1 175 N.m
    Внешний диаметр 1 237 mm
    Внутренний диаметр 1 25 mm
    Диаметр расположения отверстий 12 mm
    Толщина 8 mm
    Минимальная толщина 7 mm
    Ширина 1 74.6 mm
    Количество креплений 4
    Количество полюсов энкодера 44
    Вес 4770 g
    Тип подшипника KF
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    RENAULT Clio Clio II 01/1998 => 03/2001 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Clio Clio II FL 04/2001 => 05/2009 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 2 03/1999 => 08/2002 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Mégane Mégane Phase 1 11/1995 => 02/1999 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты