Технические xapaктеpиcтики

KF155.105U

Тормозные диски с интегрированным подшипником

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    С интегрированной ступицей колеса Avec roulement de roue intégré
    С зубчатым диском Avec
    Момент затяжки 1 175 N.m
    Внешний диаметр 2 237 mm
    Внутренний диаметр 1 25 mm
    Диаметр расположения отверстий 12 mm
    Толщина 8 mm
    Минимальная толщина 7 mm
    Ширина 1 74.6 mm
    Количество креплений 4
    Количество полюсов энкодера 26
    Вес 4855 g
    Тип подшипника KF
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    RENAULT Clio Clio II 01/1998 => 03/2001 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Clio Clio II FL 04/2001 => 05/2009 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты