Технические xapaктеpиcтики
KF155.109U
Тормозные диски с интегрированным подшипником

-
Изображения
-
Основные характеристики
С интегрированной ступицей колеса Avec roulement de roue intégré С магнитным энкодером Avec Момент затяжки 1 280 N.m Внешний диаметр 1 300 mm Внутренний диаметр 1 30 mm Диаметр расположения отверстий 14 mm Толщина 11 mm Минимальная толщина 9,5 mm Ширина 1 102 mm Количество креплений 5 Вес 10330 g Тип подшипника KF -
Совместимость
Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА