Технические xapaктеpиcтики

KF155.110U

Тормозные диски с интегрированным подшипником

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    С интегрированной ступицей колеса Avec roulement de roue intégré
    С магнитным энкодером Avec
    Момент затяжки 1 220 N.m
    Внешний диаметр 1 260 mm
    Внутренний диаметр 1 30 mm
    Диаметр расположения отверстий 12 mm
    Толщина 8 mm
    Минимальная толщина 7 mm
    Ширина 1 86.2 mm
    Количество креплений 5
    Вес 7258 g
    Тип подшипника KF
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    RENAULT Clio Clio IV FL 07/2016 => ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты