Технические xapaктеpиcтики

KF155.111U

Тормозные диски с интегрированным подшипником

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    С интегрированной ступицей колеса Avec roulement de roue intégré
    С магнитным энкодером Avec
    Момент затяжки 1 280 N.m
    Внешний диаметр 1 274 mm
    Внутренний диаметр 1 30 mm
    Диаметр расположения отверстий 12 mm
    Толщина 11 mm
    Минимальная толщина 9,5 mm
    Ширина 1 86,2 mm
    Количество креплений 5
    Вес 8280 g
    Тип подшипника KF
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence/Megane Generation 11/2009 => 09/2015 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты