Технические xapaктеpиcтики

KF155.121U

Тормозные диски с интегрированным подшипником

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    С интегрированной ступицей колеса avec roulement de roue intégré / With integrated wheel bearing
    С магнитным энкодером Avec
    Момент затяжки 1 300 N.m
    Внешний диаметр 1 274 mm
    Внутренний диаметр 1 30 mm
    Толщина 11 mm
    Минимальная толщина 9,5 mm
    Ширина 1 88,2 mm
    Количество креплений 5
    Вес 7880 g
    Тип подшипника KF
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Kangoo Kangoo II FL 04/2013 => ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты