Технические xapaктеpиcтики

KF155.70U

Тормозные диски с интегрированным подшипником

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    С интегрированной ступицей колеса Avec roulement de roue intégré
    С зубчатым диском Avec
    Момент затяжки 1 280 N.m
    Внешний диаметр 1 280 mm
    Внутренний диаметр 1 35 mm
    Диаметр расположения отверстий 14 mm
    Толщина 12 mm
    Минимальная толщина 10 mm
    Ширина 1 98 mm
    Количество креплений 5
    Количество полюсов энкодера 48
    Вес 9690 g
    Тип подшипника KF
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    NISSAN Primastar Primastar (X83) 09/2002 => 09/2006 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    NISSAN Primastar Primastar FL (X83) 09/2006 => 10/2016 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    OPEL Vivaro Vivaro A 05/2001 => 07/2006 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    OPEL Vivaro Vivaro A FL 07/2006 => 10/2014 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Trafic Trafic II 04/2001 => 07/2006 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Trafic Trafic II FL 07/2006 => 10/2014 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    VAUXHALL Vivaro Vivaro A 08/2001 => 06/2006 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    VAUXHALL Vivaro Vivaro A FL 07/2006 => 10/2014 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты