Технические xapaктеpиcтики

KF155.73U

Тормозные диски с интегрированным подшипником

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    С интегрированной ступицей колеса Avec roulement de roue intégré
    С зубчатым диском Avec
    Момент затяжки 1 175 N.m
    Внешний диаметр 1 274 mm
    Внутренний диаметр 1 25 mm
    Диаметр расположения отверстий 12 mm
    Толщина 11 mm
    Минимальная толщина 9,5 mm
    Ширина 1 82 mm
    Количество креплений 4
    Количество полюсов энкодера 44
    Вес 7635 g
    Тип подшипника KF
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Mégane Scenic Mégane Scenic (JA/FA) 10/1996 => 09/1999 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Mégane Scenic Scenic Phase2 09/1999 => 04/2003 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты