Технические xapaктеpиcтики

KF155.77U

Тормозные диски с интегрированным подшипником

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    С интегрированной ступицей колеса Avec roulement de roue intégré
    С магнитным энкодером Avec
    Момент затяжки 1 175 N.m
    Внешний диаметр 1 240 mm
    Внутренний диаметр 1 25 mm
    Диаметр расположения отверстий 12 mm
    Толщина 8 mm
    Минимальная толщина 7 mm
    Ширина 1 82 mm
    Количество креплений 4
    Вес 5260 g
    Тип подшипника KF
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Wind Wind 07/2010 => 01/2014 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты