Технические xapaктеpиcтики

KF155.78U

Тормозные диски с интегрированным подшипником

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    С интегрированной ступицей колеса Avec roulement de roue intégré
    С магнитным энкодером Avec
    Момент затяжки 1 220 N.m
    Внешний диаметр 1 270 mm
    Внутренний диаметр 1 25 mm
    Диаметр расположения отверстий 12 mm
    Толщина 10 mm
    Минимальная толщина 9 mm
    Ширина 1 82 mm
    Количество креплений 4
    Вес 6810 g
    Тип подшипника KF
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты