Технические xapaктеpиcтики

KF155.81U

Тормозные диски с интегрированным подшипником

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    С интегрированной ступицей колеса Avec roulement de roue intégré
    С магнитным энкодером Avec
    Момент затяжки 1 280 N.m
    Внешний диаметр 1 274 mm
    Внутренний диаметр 1 30 mm
    Диаметр расположения отверстий 12 mm
    Толщина 11 mm
    Минимальная толщина 9,5 mm
    Ширина 1 84 mm
    Количество креплений 5
    Вес 7780 g
    Тип подшипника KF
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    RENAULT Laguna Laguna II (BG0) 01/2001 => 02/2005 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Laguna Laguna II Phase 2 03/2005 => 09/2007 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты