Технические xapaктеpиcтики

KF155.83U

Тормозные диски с интегрированным подшипником

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    С интегрированной ступицей колеса Avec roulement de roue intégré
    С магнитным энкодером Avec
    Момент затяжки 1 280 N.m
    Внешний диаметр 1 300 mm
    Внутренний диаметр 1 30 mm
    Диаметр расположения отверстий 14 mm
    Толщина 11 mm
    Минимальная толщина 9.5 mm
    Ширина 1 84 mm
    Количество креплений 5
    Вес 8645 g
    Тип подшипника KF
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    RENAULT Espace Espace IV 09/2002 => 02/2006 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Espace Espace IV Phase 2 03/2006 => 12/2010 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Espace Espace IV Phase 3 09/2010 => 07/2012 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Espace Espace IV Phase 4 07/2012 => 11/2014 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Vel Satis Vel Satis 01/2002 => 01/2005 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Vel Satis Vel Satis FL 02/2005 => 12/2009 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты