Технические xapaктеpиcтики

KF155.90U

Тормозные диски с интегрированным подшипником

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    С интегрированной ступицей колеса Avec roulement de roue intégré
    С магнитным энкодером Avec
    Момент затяжки 1 280 N.m
    Внешний диаметр 1 300 mm
    Внутренний диаметр 1 30 mm
    Диаметр расположения отверстий 14 mm
    Толщина 11 mm
    Минимальная толщина 9,5 mm
    Ширина 1 81,7 mm
    Количество креплений 5
    Вес 8600 g
    Тип подшипника KF
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 ЗАДНИЙ
    ПЕРЕДНИЙ
    СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Latitude Latitude 11/2010 => 09/2015 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты