Технические xapaктеpиcтики
KF155.91U
Тормозные диски с интегрированным подшипником

-
Изображения
-
Основные характеристики
С интегрированной ступицей колеса Avec roulement de roue intégré С магнитным энкодером Avec Момент затяжки 1 280 N.m Внешний диаметр 1 300 mm Внутренний диаметр 1 30 mm Диаметр расположения отверстий 12 mm Толщина 11 mm Минимальная толщина 9.5 mm Ширина 1 84 mm Количество креплений 5 Вес 8830 g Тип подшипника KF -
Совместимость
Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция RENAULT Vel Satis Vel Satis 01/2002 => 01/2005 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА