Технические xapaктеpиcтики

KR10T2H/3AS

Galets de cames sur axe

  • Изображения

    Изображения
  • Технические характеристики

    Технические характеристики
    D 10 мм
    d1 3 мм
    C 7 мм
    F 4 мм
    B 8 мм
    B1 17 мм
    B2 9 мм
    G M3X0.5
    G1 5 мм
    C1 0,5 мм
    e 7 мм
    h 2,5 мм
    R 500 мм
    Dw 1,25 мм
    Lw 3,8 мм
    Макс. момент затяжки 0,5 Нм
    Подшипник с / без сепаратора Avec
    Класс радиального зазора CN
    Класс точности P0
    Вес 0,005 кг
    Бренд NTN
  • Производительность

    Производительность
    Cr 1,64 kN
    C0r 1,27 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 0,56 kN
    Предельная скорость смазки Lub 10 000 Tr/min
    Мин. рабочая температура -20 °C
    Макс. рабочая температура 120 °C
    Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,38 Hz
    Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 3,96 Hz
    Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 3,05 Hz
    Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 4,95 Hz

Последние просмотренные продукты