Технические xapaктеpиcтики

KR12XT2LLH/3AS

Galets de cames sur axe

  • Изображения

    Изображения
  • Технические характеристики

    Технические характеристики
    D 12 мм
    d1 4 мм
    C 8 мм
    F 4,8 мм
    B 9 мм
    B1 20 мм
    B2 11 мм
    G M4X0.7
    G1 6 мм
    C1 0,5 мм
    e 8,5 мм
    h 2,5 мм
    Dw 1,5 мм
    Lw 4,8 мм
    Макс. момент затяжки 1 Нм
    Подшипник с / без сепаратора Avec
    Класс радиального зазора CN
    Класс точности P0
    Вес 0,008 кг
    Бренд NTN
  • Производительность

    Производительность
    Cr 2,17 kN
    C0r 1,69 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 1,79 kN
    Предельная скорость смазки Lub 10 000 Tr/min
    Мин. рабочая температура -20 °C
    Макс. рабочая температура 100 °C
    Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,38 Hz
    Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 3,96 Hz
    Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 2,67 Hz
    Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 4,33 Hz

Последние просмотренные продукты