Технические xapaктеpиcтики

KR13XT2LLH/3AS

Galets de cames sur axe

  • Изображения

    Изображения
  • Технические характеристики

    Технические характеристики
    D 13 мм
    d1 5 мм
    C 9 мм
    F 5,75 мм
    B 10 мм
    B1 23 мм
    B2 13 мм
    G M5X0.8
    G1 7,5 мм
    C1 0,5 мм
    e 9,5 мм
    h 3 мм
    Dw 1,5 мм
    Lw 4,8 мм
    Макс. момент затяжки 2 Нм
    Подшипник с / без сепаратора Avec
    Класс радиального зазора CN
    Класс точности P0
    Вес 0,01 кг
    Бренд NTN
  • Производительность

    Производительность
    Cr 270 kN
    C0r 231 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 2,22 kN
    Предельная скорость смазки Lub 10 000 Tr/min
    Мин. рабочая температура -20 °C
    Макс. рабочая температура 100 °C
    Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,4 Hz
    Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 4,63 Hz
    Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 3,57 Hz
    Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 5,43 Hz

Последние просмотренные продукты