Технические xapaктеpиcтики

KR16

Galets de cames sur axe

Игольчатый роликоподшипник, следящий ролик, с сепаратором, отверстие для отвёртки, отверстие для смазывания, сферическое наружное кольцо

Игольчатый роликоподшипник, следящий ролик, с сепаратором, отверстие для отвёртки, отверстие для смазывания, сферическое наружное кольцо
  • Изображения

    Изображения
  • Технические характеристики

    Технические характеристики
    D 16 мм
    d1 6 мм
    C 11 мм
    F 8 мм
    B 12 мм
    B1 28 мм
    B2 16 мм
    G M6X1
    G1 8 мм
    C1 0,6 мм
    n 4 мм
    e 12 мм
    R 500 мм
    Dw 1,5 мм
    Lw 6,3 мм
    Макс. момент затяжки 3 Нм
    Подшипник с / без сепаратора Avec
    Класс радиального зазора CN
    Класс точности P0
    Вес 0,02 кг
    Бренд NTN
  • Производительность

    Производительность
    Cr 4,05 kN
    C0r 4,2 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 1,08 kN
    Предельная скорость смазки Lub 19 000 Tr/min
    Предельная скорость масла Lub 25 000 Tr/min
    Мин. рабочая температура -20 °C
    Макс. рабочая температура 120 °C
    Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,42 Hz
    Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 6,18 Hz
    Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 5,05 Hz
    Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 6,95 Hz

Последние просмотренные продукты