Технические xapaктеpиcтики
KR16LLH
Galets de cames sur axe

-
Изображения
-
Технические характеристики
D 16 мм d1 6 мм C 11 мм F 8 мм B 12 мм B1 28 мм B2 16 мм G M6X1 G1 8 мм C1 0,6 мм e 12 мм h 3 мм R 500 мм Dw 1,5 мм Lw 6,3 мм Макс. момент затяжки 3 Нм Подшипник с / без сепаратора Avec Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,02 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 4,05 kN C0r 4,2 kN Charge de la piste sphérique de galet 1,08 kN Предельная скорость смазки Lub 10 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 100 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,42 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 6,18 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 5,05 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 6,95 Hz