Технические xapaктеpиcтики

KR19FLL/3AS

Galets de cames sur axe

  • Изображения

    Изображения
  • Технические характеристики

    Технические характеристики
    D 19 мм
    d1 8 мм
    C 11 мм
    F 10 мм
    B 12 мм
    B1 32 мм
    B2 20 мм
    G M8X1.25
    G1 10 мм
    C1 0,6 мм
    n 4 мм
    e 14 мм
    R 500 мм
    Dw 1,5 мм
    Lw 6,3 мм
    Макс. момент затяжки 8 Нм
    Подшипник с / без сепаратора Avec
    Класс радиального зазора CN
    Класс точности P0
    Вес 0,03 кг
    Бренд NTN
  • Производительность

    Производительность
    Cr 4,75 kN
    C0r 5,4 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 1,38 kN
    Предельная скорость смазки Lub 10 000 Tr/min
    Мин. рабочая температура -20 °C
    Макс. рабочая температура 100 °C
    Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,44 Hz
    Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 7,54 Hz
    Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 6,52 Hz
    Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 8,48 Hz

Последние просмотренные продукты