Технические xapaктеpиcтики

KR22FX

Galets de cames sur axe

Игольчатый роликоподшипник, следящий ролик, с сепаратором, отверстие для отвёртки, отверстие для смазывания, цилиндрическое наружное кольцо

Игольчатый роликоподшипник, следящий ролик, с сепаратором, отверстие для отвёртки, отверстие для смазывания, цилиндрическое наружное кольцо
  • Изображения

    Изображения
  • Технические характеристики

    Технические характеристики
    D 22 мм
    d1 10 мм
    C 12 мм
    F 12 мм
    B 13 мм
    B1 36 мм
    B2 23 мм
    G M10X1.25
    G1 12 мм
    C1 0,6 мм
    n 4 мм
    e 17 мм
    Dw 1,5 мм
    Lw 6,3 мм
    Макс. момент затяжки 14 Нм
    Подшипник с / без сепаратора Avec
    Класс радиального зазора CN
    Класс точности P0
    Вес 0,05 кг
    Бренд NTN
  • Производительность

    Производительность
    Cr 5,3 kN
    C0r 6,65 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 5,15 kN
    Предельная скорость смазки Lub 12 000 Tr/min
    Предельная скорость масла Lub 16 000 Tr/min
    Мин. рабочая температура -20 °C
    Макс. рабочая температура 120 °C
    Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,44 Hz
    Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 8,89 Hz
    Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 8 Hz
    Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 10 Hz

Последние просмотренные продукты