Технические xapaктеpиcтики

KR32XLLH/3AS

Galets de cames sur axe

  • Изображения

    Изображения
  • Технические характеристики

    Технические характеристики
    D 32 мм
    d1 12 мм
    C 14 мм
    F 15 мм
    B 15 мм
    B1 40 мм
    B2 25 мм
    G M12X1.5
    G1 13 мм
    B3 6 мм
    C1 0,6 мм
    n 6 мм
    a 3 мм
    e 23 мм
    h 6 мм
    Dw 2 мм
    Lw 7,3 мм
    Макс. момент затяжки 20 Нм
    Подшипник с / без сепаратора Avec
    Класс радиального зазора CN
    Класс точности P0
    Вес 0,1 кг
    Бренд NTN
  • Производительность

    Производительность
    Cr 7,85 kN
    C0r 9,65 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 8,2 kN
    Предельная скорость смазки Lub 10 000 Tr/min
    Мин. рабочая температура -20 °C
    Макс. рабочая температура 100 °C
    Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,44 Hz
    Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 8,38 Hz
    Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 7,5 Hz
    Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 9,5 Hz

Последние просмотренные продукты