Технические xapaктеpиcтики
KR35XLL/3AS
Galets de cames sur axe

-
Изображения
-
Технические характеристики
D 35 мм d1 16 мм C 18 мм F 18 мм B 19,5 мм B1 52 мм B2 32,5 мм G M16X1.5 G1 17 мм B3 8 мм C1 0,8 мм n 6 мм a 3 мм e 27 мм Dw 2 мм Lw 11,3 мм Макс. момент затяжки 52 Нм Подшипник с / без сепаратора Avec Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,17 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 12,2 kN C0r 17,9 kN Charge de la piste cylindrique de galet 11,9 kN Предельная скорость смазки Lub 8 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 100 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,45 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 9,9 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 9 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 11 Hz