Технические xapaктеpиcтики

KR40XLL/3AS

Galets de cames sur axe

  • Изображения

    Изображения
  • Технические характеристики

    Технические характеристики
    D 40 мм
    d1 18 мм
    C 20 мм
    F 22 мм
    B 21,5 мм
    B1 58 мм
    B2 36,5 мм
    G M18X1.5
    G1 19 мм
    B3 8 мм
    C1 0,8 мм
    n 6 мм
    a 3 мм
    e 32 мм
    Dw 2 мм
    Lw 11,8 мм
    Макс. момент затяжки 76 Нм
    Подшипник с / без сепаратора Avec
    Класс радиального зазора CN
    Класс точности P0
    Вес 0,25 кг
    Бренд NTN
  • Производительность

    Производительность
    Cr 14 kN
    C0r 22,8 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 14,5 kN
    Предельная скорость смазки Lub 7 000 Tr/min
    Мин. рабочая температура -20 °C
    Макс. рабочая температура 100 °C
    Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,46 Hz
    Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 11,92 Hz
    Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 11 Hz
    Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 13 Hz

Последние просмотренные продукты