Технические xapaктеpиcтики

KR52X

Galets de cames sur axe

Игольчатый роликоподшипник, следящий ролик, с сепаратором, отверстие для отвёртки, отверстие для смазывания, цилиндрическое наружное кольцо

Игольчатый роликоподшипник, следящий ролик, с сепаратором, отверстие для отвёртки, отверстие для смазывания, цилиндрическое наружное кольцо
  • Изображения

    Изображения
  • Технические характеристики

    Технические характеристики
    D 52 мм
    d1 20 мм
    C 24 мм
    F 25 мм
    B 25,5 мм
    B1 66 мм
    B2 40,5 мм
    G M20X1.5
    G1 21 мм
    B3 9 мм
    C1 0,8 мм
    n 8 мм
    a 4 мм
    e 37 мм
    Dw 2,5 мм
    Lw 15,3 мм
    Макс. момент затяжки 98 Нм
    Подшипник с / без сепаратора Avec
    Класс радиального зазора CN
    Класс точности P0
    Вес 0,46 кг
    Бренд NTN
  • Производительность

    Производительность
    Cr 20,7 kN
    C0r 33,5 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 23,3 kN
    Предельная скорость смазки Lub 6 000 Tr/min
    Предельная скорость масла Lub 8 000 Tr/min
    Мин. рабочая температура -20 °C
    Макс. рабочая температура 120 °C
    Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,46 Hz
    Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 10,91 Hz
    Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 10 Hz
    Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 12 Hz

Последние просмотренные продукты