Техническая спецификация

KS555.02

Рем. комплект рычагов подвески

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Вес 370 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    RENAULT SAS 77 01 464 321
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 2 03/1999 => 08/2002 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 1 09/1996 => 02/1999 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Mégane Mégane Phase 1 11/1995 => 02/1999 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT R11 R11 07/1982 => 07/1989 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT R19 R19 Phase 2 05/1992 => 11/1995 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT R19 R19 Phase 1 07/1988 => 04/1992 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT R9 R9 10/1981 => ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Mégane Scenic Mégane Scenic (JA/FA) 10/1996 => 09/1999 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Mégane Scenic Scenic Phase2 09/1999 => 04/2003 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты