Техническая спецификация

KS558.01

Рем. комплект рычагов подвески

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Вес 930 g
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    ALFA ROMEO 145 145 09/1994 => 06/2001 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    ALFA ROMEO 146 146 12/1994 => 06/2001 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    ALFA ROMEO 155 155 11/1991 => 08/1997 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FIAT Bravo Bravo I (182) 06/1995 => 09/1998 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FIAT Bravo Bravo I FL (182) 10/1998 => 03/2002 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FIAT Brava Brava FL (182) 10/1998 => 03/2002 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FIAT Brava Brava (182) 06/1995 => 09/1998 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FIAT Coupé Coupé (PX) 07/1996 => 09/2000 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FIAT Coupé Coupé (PC) 11/1993 => 09/1996 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FIAT Marea Marea FL (185) 02/1999 => 09/2002 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FIAT Marea Marea (185) 07/1996 => 01/1999 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FIAT Multipla Multipla (186) 11/1998 => 06/2004 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FIAT Multipla Multipla FL 07/2004 => 05/2010 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FIAT Palio Palio (178) 07/1997 => 02/2001 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FIAT Palio Palio Week End (178) 09/1997 => 02/2001 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FIAT Palio Palio FL 03/2001 => 09/2002 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FIAT Palio Palio Week End FL 03/2001 => 09/2002 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FIAT Tempra Tempra (160) MQ 93 03/1993 => ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FIAT Tempra Tempra (160) 11/1989 => 02/1993 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FIAT Tipo Tipo (160) RL 93 03/1993 => ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FIAT Tipo Tipo (160) 01/1988 => 02/1993 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    LANCIA Dedra Dedra (835) FL94 07/1994 => 09/1999 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    LANCIA Dedra Dedra (835) 03/1989 => 06/1994 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    LANCIA Delta Delta (831) R86 04/1986 => ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    LANCIA Delta Delta (836) MQ93 03/1993 => 08/1999 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    LANCIA Delta Delta (831) 09/1979 => 04/1986 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты