Технические xapaктеpиcтики

L.44649/610

Подшипник КПП легкового автомобиля

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Код КП ML5, ML6, MLGU, MLUC
    Внешний диаметр 1 50.292 mm
    Внутренний диаметр 1 26.988 mm
    Ширина 1 14,224 mm
    Вес 120 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    HYUNDAI 51720-11101
    KIA MB002-33-047
    MAZDA B002-33-047
    MITSUBISHI MB515921
    NISSAN 43210-01B00
    TOYOTA 90368-26027
  • Содержится в

    Содержится в
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    HYUNDAI Amica Amica 02/2000 => 07/2001 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    HYUNDAI Atos Prime Atos Prime 12/1999 => 06/2001 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    HYUNDAI Atos Atos 01/1998 => 06/2001 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    HYUNDAI Atos Atoz 05/1998 => 06/2001 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    HYUNDAI Excel Excel 01/1986 => 10/1989 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    HYUNDAI Pony Pony 01/1986 => 10/1989 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    HYUNDAI Pony Pony 01/1982 => 12/1986 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    HYUNDAI Stellar Stellar 12/1983 => 01/1992 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    KIA Pride Pride (DA) 10/1987 => 07/2000 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    KIA Pride Pride RV 08/1998 => 07/2000 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    KIA Rio Rio I (FD) 07/2000 => 05/2005 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    KIA Avella Avella 12/1998 => 12/1999 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MAZDA 121 121 (DA) 01/1988 => 10/1990 ЗАДНИЙ СПРАВА
    MAZDA 323 323 (BD) 06/1980 => 08/1984 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MAZDA 626 626 (GC) 11/1982 => 12/1987 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MITSUBISHI Galant Galant (E1*) 05/1984 => 11/1987 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MITSUBISHI Galant Galant (E3*) 12/1987 => 10/1992 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MITSUBISHI Lancer F Lancer F III (CV*) 07/1985 => 03/1992 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MITSUBISHI Space wagon Space Wagon (D0) 10/1983 => 04/1991 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    NISSAN Micra Micra mk1 (K10) 11/1982 => 11/1992 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    TOYOTA Starlet Starlet (EP/NP8*) 12/1989 => 12/1995 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    TOYOTA Starlet Starlet (KP6*) 02/1978 => 10/1984 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты