Технические xapaктеpиcтики

L.45449/410

Подшипник КПП легкового автомобиля

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Код КП BE4, C504, ME5, ML5, ML6, MLGU, MLUC
    Внешний диаметр 1 50,292 mm
    Внутренний диаметр 1 29 mm
    Ширина 1 14,732 mm
    Вес 120 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    ALFA ROMEO 60521282
    AUDI 311405625F
    CHEVROLET 94535218
    DAEWOO 94535218
    DAIHATSU 90368-29068-000
    HONDA 91053-671-004
    JAGUAR CAC4603
    MAZDA B092-26-175
    MERCEDES 0059817105
    NISSAN 43210-M7000
    OPEL 328022
    SEAT 311405625F
    SKODA 311405625F
    TOYOTA 90368-29068
    VAUXHALL 11070311
    VOLKSWAGEN 311405625F
  • Содержится в

    Содержится в
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    ALFA ROMEO 33 33 08/1983 => 07/1989 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    ALFA ROMEO 33 33 08/1989 => 09/1994 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    ALFA ROMEO 75 75 05/1985 => 12/1993 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    ALFA ROMEO GTV GTV 12/1980 => 09/1987 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    ALFA ROMEO Alfasud Alfasud Sprint 07/1979 => 12/1989 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    ALFA ROMEO Alfasud Alfasud 1 & 2 01/1971 => 12/1980 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    ALFA ROMEO Alfasud Alfasud III 01/1980 => 12/1986 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    CHEVROLET Lanos Lanos (T100) 09/1997 => 12/2002 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    DAEWOO Lanos Lanos (T100) 09/1997 => 07/2005 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    DAEWOO Nubira Nubira II (J150) 06/1999 => 09/2004 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    DAIHATSU Charmant Charmant (A3/4/6) 10/1981 => 07/1987 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MAZDA 323 323 (BF) 01/1985 => 12/1989 ЗАДНИЙ СПРАВА
    MERCEDES Série 201 190 (201) 12/1982 => 12/1993 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    NISSAN Cherry Cherry (N10) 10/1978 => 07/1983 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    NISSAN Cherry Cherry (N12) 04/1982 => 02/1987 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    NISSAN Prairie Prairie (M10) 09/1982 => 09/1988 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    NISSAN Pulsar Pulsar (N12) 04/1982 => 07/1986 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    NISSAN Sunny Sunny (B11) 10/1981 => 12/1986 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    OPEL Ascona Ascona B 08/1975 => 07/1981 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    OPEL Ascona Ascona C 08/1981 => 08/1988 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    OPEL Combo Combo sur base Kadette E 07/1985 => 03/1993 ЗАДНИЙ
    ПЕРЕДНИЙ
    СЛЕВА/СПРАВА
    OPEL Corsa Corsa B 03/1993 => 08/2000 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    OPEL Corsa Corsa A 10/1982 => 12/1993 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    OPEL Kadett Kadett C 08/1973 => 07/1979 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    OPEL Kadett Kadett D 08/1979 => 08/1984 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    OPEL Kadett Kadett E 08/1984 => 05/1992 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    OPEL Manta Manta B 08/1975 => 08/1988 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    OPEL Rekord Rekord E 08/1977 => 09/1986 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    OPEL Tigra Tigra 10/1994 => 01/2001 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    OPEL Vectra Vectra A 09/1988 => 09/1995 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    TOYOTA Carina Carina (TA6*) 08/1981 => 09/1983 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    TOYOTA Celica Celica (TA/AA6) 08/1981 => 12/1985 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    TOYOTA Corolla Corolla (50) 08/1979 => 06/1984 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    VAUXHALL Astra Astra MK I 02/1980 => 10/1984 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    VAUXHALL Astra Astra MK II 10/1984 => 08/1993 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    VAUXHALL Astra Astra Belmont 01/1986 => 09/1991 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    VAUXHALL Carlton Carlton 01/1978 => 10/1986 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    VAUXHALL Cavalier Cavalier 08/1981 => 09/1988 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    VAUXHALL Cavalier Cavalier 10/1988 => 10/1995 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    VAUXHALL Chevette/Chevane Chevane 10/1980 => 12/1985 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    VAUXHALL Chevette/Chevane Chevette 01/1975 => 12/1985 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    VAUXHALL Corsa Corsa MKI 04/1993 => 08/2000 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    VAUXHALL Nova Nova 04/1983 => 03/1993 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    VAUXHALL Tigra Tigra 11/1994 => 01/2001 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты