Технические xapaктеpиcтики

LM503349/310

Подшипник КПП легкового автомобиля

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Код КП CX
    Внешний диаметр 1 74,976 mm
    Внутренний диаметр 1 45,987 mm
    Ширина 1 18,001 mm
    Вес 305 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    MERCEDES 0009808202 | 0089815705
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    MERCEDES Série 107 C107 Coupe 10/1971 => 08/1981 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MERCEDES Série 107 R107 Roadster 04/1971 => 12/1989 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MERCEDES Série 116 W116 08/1972 => 09/1980 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MERCEDES Série 123 W123 01/1976 => 12/1985 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MERCEDES Série 126 W126 06/1979 => 12/1991 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MERCEDES Classe G Classe G (M460) 03/1979 => 08/1992 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MERCEDES Classe G Classe G (M461) 03/1979 => 12/1989 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты