Технические xapaктеpиcтики

LM603049/011

Подшипник КПП легкового автомобиля

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Код КП BA10/4, BA10/5, BA7/4, BA7/5, BE3
    Внешний диаметр 1 77,788 mm
    Внутренний диаметр 1 45,242 mm
    Ширина 1 19,842 mm
    Вес 369 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    LAND ROVER RTC3429 | STC4382
    NISSAN 40210-0F000 | 40210-2S600 | 40210-50W00
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    LAND ROVER Defender Defender 10/1990 => 04/2007 ЗАДНИЙ
    ПЕРЕДНИЙ
    СЛЕВА/СПРАВА
    LAND ROVER Defender Defender 2 03/2007 => 01/2016 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    LAND ROVER Discovery Discovery I 09/1989 => 03/1994 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    LAND ROVER Discovery Discovery II 03/1994 => 11/1998 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    LAND ROVER Land Rover Land 109 10/1971 => 10/1983 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    LAND ROVER Land Rover Land 110 10/1983 => 09/1990 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    LAND ROVER Land Rover Land 88 10/1967 => 10/1984 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    LAND ROVER Land Rover Land 90 06/1984 => 09/1990 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    LAND ROVER Range Rover Range Rover 04/1986 => 09/1994 ПЕРЕДНИЙ
    ЗАДНИЙ
    СЛЕВА/СПРАВА
    NISSAN Cabstar Cabstar (F24M) 09/2006 => ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    NISSAN King Cab King Cab (D22) 02/1998 => 12/2005 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    NISSAN Pathfinder Pathfinder (R50) 10/1997 => 08/2003 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    NISSAN Pick-up Pick-up (720) 09/1979 => 08/1985 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    NISSAN Pick-up Pick-up (D21) 09/1985 => 02/1998 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    NISSAN Terrano Terrano II (R20) 03/1993 => 02/2004 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    NISSAN Terrano Terrano (WD21) 08/1987 => 10/1995 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    NISSAN Terrano Terrano II FL (R20) 02/2004 => 12/2006 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    NISSAN Juke Juke FL UK (F15E) 01/2013 => 05/2014 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    NISSAN NP300 NP300 (D22SS) (SAF) 08/2010 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    NISSAN NT400 NT400 Cabstar 08/2014 =>

Последние просмотренные продукты