Технические xapaктеpиcтики
LM45410
Однорядные конические роликоподшипники
наружное кольцо
наружное кольцо

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 0 мм D 50,29 мм B 0 мм C 10,67 мм T 14,22 мм d1 40,2 мм rs min 0 мм r1s min 1,3 мм e 0,37 Y2 1,62 Y0 0,89 Вес 0,04 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 0 kN Коэффициент A2 материала 1 Производительность при статической нагрузке C0 0 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 0 kN Nref 0 Tr/min Nlim 0 Tr/min Мин. рабочая температура -40 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 0 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 0 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 0 Hz -
Рекомендации по объему
ra max 0 мм r1a max 1,3 мм -
Коэффициенты расчета