Технические xapaктеpиcтики
LUBER DRIVE KIT 250-FOOD
Drive
Автоматическое электромеханическое смазочное устройство для очень точного, не зависимого от температуры смазывания, с повышенной рабочей надежностью
Автоматическое электромеханическое смазочное устройство для очень точного, не зависимого от температуры смазывания, с повышенной рабочей надежностью

-
Изображения
-
Документация
-
Технические характеристики
Основные характеристики смазки Тип смазки Graisse Консистенция 2 Базовое масло Minérale parafinique Макс. рабочая температура смазки 120 °C Мин. рабочая температура смазки -30 °C Вязкость при 100°C 22 cSt Вязкость при 40°C 195 cSt
Основные характеристики смазочной системы Сертификация ATEX Non/No Рабочий объём 250 Volume_cmc Диаметр 71 мм Время расхода 1 à 12 mois au mois près привод Electromécanique Длина 228 мм Вес 0,27 кг Макс. давление 6 bar Макс. рабочая температура 60 °C Мин. рабочая температура -10 °C Название смазки Food