Технические xapaктеpиcтики
LUBER READY 60 CHAIN OIL
Ready
Одноточечный лубрикатор с электрохимическим приводом, предназначенное специально для узких мест с затрудненным доступом. Благодаря удобству использования, оно обеспечивает оптимальную работу вашего оборудования
Одноточечный лубрикатор с электрохимическим приводом, предназначенное специально для узких мест с затрудненным доступом. Благодаря удобству использования, оно обеспечивает оптимальную работу вашего оборудования

-
Изображения
-
Документация
-
Технические характеристики
Основные характеристики смазки Тип смазки Huile Базовое масло Ester + PAO Макс. рабочая температура смазки 250 °C Мин. рабочая температура смазки -20 °C Вязкость при 100°C 28 cSt Вязкость при 40°C 320 cSt
Основные характеристики смазочной системы Сертификация ATEX Oui/Yes Рабочий объём 60 Volume_cmc Диаметр 58 мм Время расхода 1 à 12 mois привод Electrochimique Длина 84,5 мм Вес 0,14 кг Макс. давление 5 bar Макс. рабочая температура 60 °C Мин. рабочая температура -20 °C Название смазки Chain oil