Технические xapaктеpиcтики
LUBER READY 60 UNIVERSAL +
Ready
Одноточечный лубрикатор с электрохимическим приводом, предназначенное специально для узких мест с затрудненным доступом. Благодаря удобству использования, оно обеспечивает оптимальную работу вашего оборудования
Одноточечный лубрикатор с электрохимическим приводом, предназначенное специально для узких мест с затрудненным доступом. Благодаря удобству использования, оно обеспечивает оптимальную работу вашего оборудования

-
Изображения
-
Документация
-
Технические характеристики
Основные характеристики смазки Тип смазки Graisse Консистенция 2 Базовое масло Minérale Макс. рабочая температура смазки 130 °C Мин. рабочая температура смазки -30 °C Вязкость при 100°C 6,5 cSt Вязкость при 40°C 220 cSt
Основные характеристики смазочной системы Сертификация ATEX Oui/Yes Рабочий объём 60 Volume_cmc Диаметр 58 мм Время расхода 1 à 12 mois привод Electrochimique Длина 84,5 мм Вес 0,14 кг Макс. давление 5 bar Макс. рабочая температура 60 °C Мин. рабочая температура -20 °C Название смазки Universal +