Технические xapaктеpиcтики
LUBER READY FOOD CHAIN OIL
Ready

-
Изображения
-
Документация
-
Технические характеристики
Основные характеристики смазки Тип смазки Huile Базовое масло Ester + PAO Макс. рабочая температура смазки 120 °C Мин. рабочая температура смазки -30 °C Вязкость при 100°C 26 cSt Вязкость при 40°C 220 cSt
Основные характеристики смазочной системы Сертификация ATEX Oui/Yes Рабочий объём 125 Volume_cmc Диаметр 58 мм Время расхода 1 à 12 mois Длина 117 мм Вес 0,22 кг Макс. давление 5 bar Макс. рабочая температура 60 °C Мин. рабочая температура -20 °C