Технические xapaктеpиcтики
LUBER READY VIB
Ready
Одноточечный лубрикатор с электрохимическим приводом, предназначенное специально для узких мест с затрудненным доступом. Благодаря удобству использования, оно обеспечивает оптимальную работу вашего оборудования
Одноточечный лубрикатор с электрохимическим приводом, предназначенное специально для узких мест с затрудненным доступом. Благодаря удобству использования, оно обеспечивает оптимальную работу вашего оборудования

-
Изображения
-
Документация
-
Технические характеристики
Основные характеристики смазки Тип смазки Graisse Консистенция 2 Базовое масло Semi-synthétique Макс. рабочая температура смазки 140 °C Мин. рабочая температура смазки -20 °C Вязкость при 100°C 25 cSt Вязкость при 40°C 360 cSt
Основные характеристики смазочной системы Сертификация ATEX Oui/Yes Рабочий объём 125 Volume_cmc Диаметр 58 мм Время расхода 1 à 12 mois привод Electrochimique Длина 117 мм Вес 0,22 кг Макс. давление 5 bar Макс. рабочая температура 60 °C Мин. рабочая температура -20 °C Название смазки Vib