Технические xapaктеpиcтики
LUBER SMART 125 VIB
Smart

-
Изображения
-
Документация
-
Технические характеристики
Основные характеристики смазки Тип смазки Graisse Консистенция 2 Базовое масло Semi-synthétique Макс. рабочая температура смазки 140 °C Мин. рабочая температура смазки -20 °C Вязкость при 100°C 25 cSt Вязкость при 40°C 360 cSt
Основные характеристики смазочной системы Сертификация ATEX Oui/Yes Рабочий объём 125 Volume_cmc Диаметр 65 мм Время расхода 1 à 12 mois au mois près привод Electrochimique Длина 137 мм Вес 0,28 кг Макс. давление 6 bar Макс. рабочая температура 60 °C Мин. рабочая температура -20 °C Название смазки Vib