Технические xapaктеpиcтики
M250.01
Упорный подшипник подвески

-
Изображения
-
Основные характеристики
Внешний диаметр 1 86 mm NTN-SNR рекомендует использовать инструмент Hazet 4910/13 + 4915/15 Ширина 1 12 mm Вес 110 g Тип подшипника GEN2 -
Эквиваленты
Бренд Код ОЕ BMW 31 33 1 090 612 -
Содержится в
-
Совместимость
Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция BMW M3 M3 (E46) 07/2000 => 09/2006 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
СЛЕВА
СЛЕВА/СПРАВАBMW M5 M5 (E60) 12/2004 => 03/2007 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА BMW M5 M5 (E61 LCI) 01/2007 => 09/2011 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА BMW 7 series Série 7 (E38) 06/1994 => 08/2001 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА BMW 7 series Série 7 (E65) 09/2001 => 10/2008 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА BMW 7 series Série 7 (E66) 03/2002 => 10/2008 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА BMW 7 series Série 7 (E67) 10/2002 => 06/2008 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА BMW X5 X5 (E53) 01/2000 => 11/2006 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА BMW Z4 Z4 (E85/E86) 09/2002 => 03/2009 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА BMW M6 M6 (E63/E64) 03/2005 => 07/2010 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА