Технические xapaктеpиcтики

M252.00

Упорный подшипник подвески

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Внешний диаметр 1 54 mm
    Внутренний диаметр 1 12 mm
    NTN-SNR рекомендует использовать инструмент Hazet 4910/13 + 4915/15
    Ширина 1 11 mm
    Вес 60 g
    Тип подшипника GEN0
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    FORD 6150276
  • Содержится в

    Содержится в
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    FORD Courrier/Courier Courrier/Courier 08/1991 => 09/1996 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FORD Escort Escort III 08/1980 => 02/1986 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FORD Escort Escort IV 01/1986 => 09/1990 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FORD Escort Escort V 09/1990 => 12/1994 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FORD Escort Escort VI 01/1995 => 09/2001 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FORD Fiesta Fiesta III 89 02/1989 => 07/1995 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FORD Fiesta Fiesta II 83 08/1983 => 01/1989 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FORD Orion Orion I 09/1983 => 09/1990 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FORD P100 Pick-up P100 Pick-up 01/1988 => 05/1993 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FORD Sierra Sierra I 08/1982 => 12/1986 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FORD Sierra Sierra II 01/1987 => 01/1993 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты