Технические xapaктеpиcтики

M252.07

Упорный подшипник подвески

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Внешний диаметр 1 45,3 mm
    Внутренний диаметр 1 12,15 mm
    NTN-SNR рекомендует использовать инструмент Hazet 4910/13 + 4915/15
    Ширина 1 13 mm
    Вес 97 g
    Тип подшипника GEN0
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    FORD 1002513
    MAZDA 1E00-34-38X
  • Содержится в

    Содержится в
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    FORD Courrier/Courier Courrier/Courier 10/1996 => 09/2002 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FORD Fiesta Fiesta IV 95 08/1995 => 09/1999 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FORD Fiesta Fiesta IV FL99 08/1999 => 03/2002 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FORD Granada Granada 92 01/1992 => 01/1995 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FORD Ka Ka I 09/1996 => 11/2008 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FORD Puma Puma 05/1997 => 12/2001 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FORD Scorpio Scorpio 02/1992 => 10/1994 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FORD StreetKa StreetKa 11/2002 => 12/2005 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MAZDA 121 121 (JA/JB) 03/1996 => 01/2002 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты