Технические xapaктеpиcтики
M255.12
Упорный подшипник подвески

-
Изображения
-
Основные характеристики
Внешний диаметр 1 106 mm Внутренний диаметр 1 62,2 mm NTN-SNR рекомендует использовать инструмент Hazet 4910/13 + 4915/15 Ширина 1 38,5 mm Вес 205 g Тип подшипника GEN2 -
Эквиваленты
Бренд Код ОЕ RENAULT 543259539R SMART 4533210084 -
Совместимость
Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция SMART Fortwo Fortwo MKIII 07/2014 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА SMART Forfour Forfour II 07/2014 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Clio Clio Collection 10/2012 => 12/2014 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Clio Clio IV FL 07/2016 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Twingo Twingo III 09/2014 => 04/2019 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Twingo Twingo III phase 2 04/2019 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Captur Captur 04/2013 => 05/2017 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Captur Captur phase 2 05/2017 => 09/2019 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Zoé Zoé 01/2013 => 09/2019 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА