Технические xapaктеpиcтики

M259.12

Упорный подшипник подвески

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Внешний диаметр 1 124,92 mm
    Внутренний диаметр 1 60,60 mm
    NTN-SNR рекомендует использовать инструмент Hazet 4910/13 + 4915/15
    Ширина 1 51 mm
    Вес 300 g
    Тип подшипника GEN2
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    CITROEN 9817592480
    DS 9817592480
    PEUGEOT 9817592480
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    CITROEN Berlingo Berlingo (K9) 06/2018 => ПЕРЕДНИЙ СНИЗУ СЛЕВА/СПРАВА
    СЛЕВА/СПРАВА
    CITROEN C4 Picasso C4 Picasso II 05/2013 => 04/2018 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    CITROEN C4 SpaceTourer C4 SpaceTourer 04/2018 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    CITROEN C5 Aircross C5 Aircross (C84) 09/2018 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    PEUGEOT Partner Partner (K9) Version VU du Rifter 10/2018 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    PEUGEOT 308 308 II (T9) 07/2013 => 04/2017 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    PEUGEOT 308 308 II phase II (T9) 04/2017 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    PEUGEOT 3008 3008 II (P84) 07/2016 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    PEUGEOT 5008 5008 II (P87) 01/2017 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    PEUGEOT 508 508 II (R8) 09/2018 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    PEUGEOT Rifter Rifter (K9) 06/2018 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    СНИЗУ СЛЕВА/СПРАВА
    DS DS7 DS7 Crossback 11/2017 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты