Технические xapaктеpиcтики
MLE71912CVUJ74S
Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, серия с уплотнением ML, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, серия с уплотнением ML, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 60 мм D 85 мм B 13 мм d1 68,1 мм d2 66,15 мм D1 78,71 мм D2 80,31 мм a 17 мм Контактный угол α 17 ° rs min 1 мм r1s min 0,3 мм f0 8,64 Класс точности P4S Вес 0,19 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 10,3 kN Производительность при статической нагрузке C0 8,2 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 0,44 kN Предельная скорость смазки Lub 22 000 Tr/min Axial displacement K Factor 1,01 Уровень предварительной нагрузки 7 Величина предварительной нагрузки 0.05 kN Axial rigidity 51 N/µm Radial rigidity 259 N/µm Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,46 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 12,83 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 14,81 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 17,19 Hz -
Рекомендации по объему
da min 65,5 мм db min 65,5 мм Da max 79,5 мм Db max 79,5 мм r1a max 0,3 мм ra max 1 мм D6 70 мм -
Коэффициенты расчета